Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1, Antall plater: 30

079U4428

30 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]30 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1R
Connection type 2R
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriIII
KoblingsstandardISO 7
Egenskaper
Verdi
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4B1
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TL-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Totalbredde [mm]120 mm
Totalhøyde uten bein [mm]501 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.039 Kilogram
Nettovekt8.08 Kilogram
Volume21.504 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425156625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm