Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Loddet plate varmeveksler, SL70TM-1, Antall plater: 20

079U4396

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater20
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
KoblingsstandardISO 7
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL70TM-1-20_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TM-1-20_2_25_S1_4B1
Egenskaper
Verdi
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TM-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1R
Tilkoblingstype 2R
Totalbredde [mm]120 mm
Totalhøyde uten bein [mm]501 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.68 Kilogram
Nettovekt6.68 Kilogram
Volume14.336 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425158445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm