Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 70

079U4346

35 bar, Brazing material: Copper

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater70
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]35 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]35 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriIII
LoddematerialeCopper
Material DescriptionSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Egenskaper
Verdi
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTLDW
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL70TLDW-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingsstørrelse 11 1/2
Tilkoblingsstørrelse 21 1/2
Tilkoblingstype 1NPT
Tilkoblingstype 2NPT
Totalbredde [mm]120 mm
Totalhøyde uten bein [mm]501 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.913 Kilogram
Nettovekt19.107 Kilogram
Volume31.36 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425159640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm