Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 10
079U4339
35 bar, Brazing material: Copper
079U4339
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| Antall plater | 10 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 35 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 35 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 27 mm |
| Connection length 2 [mm] | 27 mm |
| Connection size 1 | 1 1/2 |
| Connection size 2 | 1 1/2 |
| Connection type 1 | NPT |
| Connection type 2 | NPT |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 65 mm |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kategori | III |
| Loddemateriale | Copper |
| Material Description | SL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemønster | TLDW |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL70TLDW-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 225 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -196 °C |
| Totalbredde [mm] | 120 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 501 mm |
| Væskegruppe | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.588 Kilogram |
| Nettovekt | 5.307 Kilogram |
| Volume | 14.336 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |