Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Loddet plate varmeveksler, SL70TMDW-1, Antall plater: 40

079U4311

35 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater40
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]35 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]35 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriIII
KoblingsstandardISO 7
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Plate material no.1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterTMDW
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TMDW-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingsstørrelse 11 1/2
Tilkoblingsstørrelse 21 1/2
Tilkoblingstype 1R
Tilkoblingstype 2R
Totalbredde [mm]120 mm
Totalhøyde uten bein [mm]501 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.844 Kilogram
Nettovekt12.172 Kilogram
Volume17.078 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425159756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm