Danfoss logo
Loddet plate varmeveksler, SL70TK-1, Antall plater: 10-product-details

Loddet plate varmeveksler, SL70TK-1, Antall plater: 10

079U4177

30 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater10
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]30 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriIII
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL70TK-1-10_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-10_2_30_S1_4N1,5
Egenskaper
Verdi
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTK
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingsstørrelse 11 1/2
Tilkoblingsstørrelse 21 1/2
Tilkoblingstype 1NPT
Tilkoblingstype 2NPT
Totalbredde [mm]120 mm
Totalhøyde uten bein [mm]501 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.628 Kilogram
Nettovekt5.234 Kilogram
Volume14.336 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425159213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm