Danfoss logo
Loddet plate varmeveksler, SL70TK-1, Antall plater: 100-product-details

Loddet plate varmeveksler, SL70TK-1, Antall plater: 100

079U4139

40 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]40 bar
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
LoddematerialeKobber
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tilkoblingsstørrelse 11 1/2
Tilkoblingsstørrelse 21 1/2
Tilkoblingstype 1R
Tilkoblingstype 2R

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt43.821 Kilogram
Nettovekt25.282 Kilogram
Volume163.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425158780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm