Loddet plate varmeveksler, SL70TK-1, Antall plater: 10
079U4129
40 bar, Loddemateriale: Kobber
079U4129
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 10 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 40 bar |
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
| Loddemateriale | Kobber |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | SL70TK-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL70TK-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | 1 1/2 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | 1 1/2 |
| Tilkoblingstype 1 | R |
| Tilkoblingstype 2 | R |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.605 Kilogram |
| Nettovekt | 5.21 Kilogram |
| Volume | 14.336 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |