Danfoss logo
Loddet plate varmeveksler, SL70TM-1-product-details

Loddet plate varmeveksler, SL70TM-1

079U4125
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
Material DescriptionSL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TM-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30.294 Kilogram
Nettovekt29.62 Kilogram
Volume28.586 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425158742
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm