Danfoss logo
Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1-product-details

Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1

079U4097
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
Material DescriptionSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.654 Kilogram
Nettovekt5.237 Kilogram
Volume14.336 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425157998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm