Danfoss logo
Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1-product-details

Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1

079L0661
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
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt50.619 Kilogram
Nettovekt32.08 Kilogram
Volume91.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425214530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm