Danfoss logo
Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1, Antall plater: 50-product-details

Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1, Antall plater: 50

079L0378

30 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater50
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]30 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Connection size 11 1/2
Connection size 21 1/2
Connection type 1NPT
Connection type 2NPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
KategoriIII
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5_nsb
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL70TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Totalbredde [mm]120 mm
Totalhøyde uten bein [mm]501 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.313 Kilogram
Nettovekt14.304 Kilogram
Volume20.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425211706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm