Danfoss logo
Loddet plate varmeveksler, SL34TL-1, Antall plater: 100-product-details

Loddet plate varmeveksler, SL34TL-1, Antall plater: 100

079U2741

30 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]30 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]30 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Egenskaper
Verdi
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL34TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1NPT
Tilkoblingstype 2NPT
Totalbredde [mm]119 mm
Totalhøyde uten bein [mm]297 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.6 Kilogram
Nettovekt15.086 Kilogram
Volume8.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425181849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm