Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40
079U2674
30 bar, Brazing material: Copper
079U2674
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| Antall plater | 40 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 30 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 30 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 25 mm |
| Connection length 2 [mm] | 25 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 65 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | II |
| Loddemateriale | Copper |
| Material Description | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemønster | TL |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL34TL-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 225 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -196 °C |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | 1 1/2 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | 1 1/2 |
| Tilkoblingstype 1 | NPT |
| Tilkoblingstype 2 | NPT |
| Totalbredde [mm] | 119 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 297 mm |
| Væskegruppe | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.381 Kilogram |
| Nettovekt | 7.152 Kilogram |
| Volume | 14.333 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425182051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |