Loddet plate varmeveksler, SL333TM-1, Antall plater: 200
079U8541
25 bar, Loddemateriale: Kobber
079U8541
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 200 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 239 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | IV |
| Loddemateriale | Kobber |
| Material Description | SL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-210_2_25_S1_4F100_A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemønster | TM |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL333TM-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 225 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -196 °C |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | DN100 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | DN100 |
| Tilkoblingstype 1 | FLANGE |
| Tilkoblingstype 2 | FLANGE |
| Totalbredde [mm] | 497 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 1190 mm |
| Væskegruppe | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 359.681 Kilogram |
| Nettovekt | 347.63 Kilogram |
| Volume | 960.96 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |