Danfoss logo
SL333_L

Loddet plate varmeveksler, SL333TK-1, Antall plater: 50

079U8472

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater50
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]239 mm
In scope of WEEENo
KategoriIV
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
Egenskaper
Verdi
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTK
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingsstørrelse 1DN100
Tilkoblingsstørrelse 2DN100
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]497 mm
Totalhøyde uten bein [mm]1190 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt176.055 Kilogram
Nettovekt159.912 Kilogram
Volume633.36 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425229138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm