Danfoss logo
SL333

Loddet plate varmeveksler, SL333TM-1, Antall plater: 230

079U8398

16 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater230
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]239 mm
In scope of WEEENo
KategoriIV
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTM
Egenskaper
Verdi
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TM-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm0 mm
Tilkoblingslengde 2, mm0 mm
Tilkoblingsstørrelse 1DN100
Tilkoblingsstørrelse 2DN100
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]497 mm
Totalhøyde uten bein [mm]1190 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt386.231 Kilogram
Nettovekt370.116 Kilogram
Volume1019.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425228438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm