Danfoss logo
SL333_L

Loddet plate varmeveksler, SL333TK-1, Antall plater: 260

079U8297

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater260
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]239 mm
In scope of WEEENo
KategoriIV
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterTK
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm0 mm
Tilkoblingslengde 2, mm0 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]0 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]0 mm
Tilkoblingsstørrelse 1DN100
Tilkoblingsstørrelse 2DN100
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]474 mm
Totalhøyde uten bein [mm]1181 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt482.764 Kilogram
Nettovekt407.213 Kilogram
Volume1539.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425227622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm