Danfoss logo
SL333_L

Loddet plate varmeveksler, SL333TK-1

079U8296
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
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt469.534 Kilogram
Nettovekt393.983 Kilogram
Volume1539.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm