Danfoss logo
SL333_L

Loddet plate varmeveksler, SL333TK-1, Antall plater: 210

079U8294

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater210
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
LoddematerialeKobber
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tilkoblingsstørrelse 1DN100
Tilkoblingsstørrelse 2DN100
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt408.114 Kilogram
Nettovekt341.063 Kilogram
Volume1341.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425227592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm