Loddet plate varmeveksler, SL333TK-1
079U8293
079U8293
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
| Material Description | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL333TK-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 371 Kilogram |
| Nettovekt | 288.143 Kilogram |
| Volume | 1196 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |