Loddet plate varmeveksler, SL333TK-1, Antall plater: 40
079U8219
25 bar, Loddemateriale: Kobber
079U8219
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 40 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Loddemateriale | Kobber |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL333TK-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | DN100 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | DN100 |
| Tilkoblingstype 1 | FLANGE |
| Tilkoblingstype 2 | FLANGE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 174 Kilogram |
| Nettovekt | 116.153 Kilogram |
| Volume | 582.4 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |