Danfoss logo
SL333

Loddet plate varmeveksler, SL333TM-1

079U8200
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
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TM-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt382 Kilogram
Nettovekt341.795 Kilogram
Volume998.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425154317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm