Loddet plate varmeveksler, SL333TM-1
079U8182
079U8182
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
| Material Description | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL333TM-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 118.626 Kilogram |
| Nettovekt | 102.575 Kilogram |
| Volume | 436.8 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |