Danfoss logo
SL333_L

Loddet plate varmeveksler, SL333TL-1, Antall plater: 240

079U8167

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater240
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]239 mm
In scope of WEEENo
KategoriIV
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterTL
Egenskaper
Verdi
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]0 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]0 mm
Tilkoblingsstørrelse 1DN100
Tilkoblingsstørrelse 2DN100
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]474 mm
Totalhøyde uten bein [mm]1181 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt438 Kilogram
Nettovekt379.542 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425153983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm