Danfoss logo
SL333_L

Loddet plate varmeveksler, SL333TL-1, Antall plater: 150

079U8158

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater150
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
LoddematerialeKobber
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tilkoblingsstørrelse 1DN100
Tilkoblingsstørrelse 2DN100
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt325 Kilogram
Nettovekt260.742 Kilogram
Volume977.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425153891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm