Danfoss logo
SL333_L

Loddet plate varmeveksler, SL333TL-1, Antall plater: 130

079U8156

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater130
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]239 mm
In scope of WEEENo
KategoriIV
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTL
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL333TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm0 mm
Tilkoblingslengde 2, mm0 mm
Tilkoblingsstørrelse 1DN100
Tilkoblingsstørrelse 2DN100
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]474 mm
Totalhøyde uten bein [mm]1181 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt286 Kilogram
Nettovekt234.342 Kilogram
Volume769.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425153877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm