Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Loddet plate varmeveksler, SL222TL-1, Antall plater: 120

079U3926

16 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater120
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]205 mm
In scope of WEEENo
KategoriIV
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Egenskaper
Verdi
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL222TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingsstørrelse 1DN80
Tilkoblingsstørrelse 2DN80
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]424 mm
Totalhøyde uten bein [mm]933 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt202.747 Kilogram
Nettovekt143.827 Kilogram
Volume691.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm