Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Loddet plate varmeveksler, SL222TL-1, Antall plater: 240

079U3853

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater240
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]205 mm
In scope of WEEENo
KategoriIV
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTL
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL222TL-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm0 mm
Tilkoblingslengde 2, mm0 mm
Tilkoblingsstørrelse 1DN80
Tilkoblingsstørrelse 2DN80
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]424 mm
Totalhøyde uten bein [mm]933 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt321.979 Kilogram
Nettovekt245.011 Kilogram
Volume1056 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425165665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm