Loddet plate varmeveksler, SL222TL-1, Antall plater: 50
079U3834
25 bar, Loddemateriale: Kobber
079U3834
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 50 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 205 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | IV |
| Loddemateriale | Kobber |
| Material Description | SL222TL-1-50_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-50_2_25_S1_4F80 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemateriale | 1.4404 |
| Platemønster | TL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL222TL-1 |
| Produsentens navn | Sondex |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 225 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -196 °C |
| Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 0 mm |
| Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 0 mm |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | DN80 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | DN80 |
| Tilkoblingstype 1 | FLANGE |
| Tilkoblingstype 2 | FLANGE |
| Totalbredde [mm] | 424 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 933 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Væskegruppe | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 623 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 623 mm |
| Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 623.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.557 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.557 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 136.519 Kilogram |
| Nettovekt | 86.551 Kilogram |
| Volume | 523.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |