Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Loddet plate varmeveksler, SL222TL-1, Antall plater: 30

079U3832

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
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
LoddematerialeKobber
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL222TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tilkoblingsstørrelse 1DN80
Tilkoblingsstørrelse 2DN80
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt113.5 Kilogram
Nettovekt69.871 Kilogram
Volume374.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm