Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Loddet plate varmeveksler, SL222TL-1, Antall plater: 20

079U3831

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater20
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
LoddematerialeKobber
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL222TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tilkoblingsstørrelse 1DN80
Tilkoblingsstørrelse 2DN80
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt103 Kilogram
Nettovekt61.531 Kilogram
Volume369.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm