Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Loddet plate varmeveksler, XB30-1, Antall plater: 30

004B1415

25 bar, Loddemateriale: Kobber
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Helloddete varmevekslere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
LoddematerialeKobber
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionXB30-1-30_2_25_A_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-1-30_2_25_A_1G1_1G1
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeXB30-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]50 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]50 mm
Totalbredde [mm]130 mm
Totalhøyde uten bein [mm]450 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.336 Kilogram
Nettovekt7.336 Kilogram
Volume10.45 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421900253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm