SonoRepeat, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus modul
014U1631
Smart metering data concentrators and repeaters
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Måleravlesning/målersystem
014U1631
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Smart metering data concentrators and repeaters |
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grensesnitt for datakommunikasjon | Ethernet |
| Grensesnittmodulport 1 | M-bus modul |
| GSM | / |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjon | DIN rail 3 units |
| Material Description | SonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttype | SonoRepeat |
| Reading ability [m] | 125 m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforsyning | No, has to be added from accessories |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.209 Kilogram |
| Nettovekt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.924 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |