Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus modul

014U1608

Smart metering data concentrators and repeaters

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSmart metering data concentrators and repeaters
China RoHS complianceYes
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grensesnitt for datakommunikasjonEthernet
Grensesnittmodul port 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
Egenskaper
Verdi
GSM/
In scope of WEEEYes
InstallasjonDIN rail 3 units
Material DescriptionSonoCollect 111 E-WM-2-500
Product line08
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypeSonoCollect 111
Reading ability [m]>500 m
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StrømforsyningNo, has to be added from accessories
Type of AMRSmart metering data concentrator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.297 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume1.967 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428996358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens