SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus modul
014U1602
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1602
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Smart metering data concentrators and repeaters |
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | MWh (med ett siffer etter komma) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grensesnitt for datakommunikasjon | Ethernet |
| Grensesnittmodulport 1 | M-bus modul |
| GSM | / |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjon | DIN rail 3 units |
| Material Description | SonoCollect111E-M-125/conc/M-bus/Ether |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttype | SonoCollect 111 |
| Reading ability [m] | 125 m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforsyning | No, has to be added from accessories |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.225 Kilogram |
| Nettovekt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.014 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996310 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |