Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 200 mm, null: 500, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet

187F4517

Flow meter for utility applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Sono 3500CT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Approval authorityMID
Batteriantall1
Battery type or NameD Lithium
BeskrivelseFlow meter for utility applications
BeskyttelsesklasseIP67
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]200 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]115 V
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 pulse output
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]6 år
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN25 10 L/p
Matespenningstypehovedledningsenhet
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
Pulsverdivolum [l/puls]10.0 l/pulse
qp [m³/h]500.0 m³/h
SCIP dossier nr.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dossier produktnavnSONO 3500 CT Qp 100-500
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperFlange / Remote version
Weight per battery50 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt68 Kilogram
Nettovekt39.5 Kilogram
Volume250.971 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428648653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm