Energimålere, SONO 3500CT, 200 mm, null: 500, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet
187F4516
Flow meter for utility applications
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Sono 3500CT
187F4516
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Approval authority | MID |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | D Lithium |
| Beskrivelse | Flow meter for utility applications |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Displaytype | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 115 V |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrert kommunikasjon | 2 pulse output |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Levetid for batteri [År] | 6 år |
| Material Description | SONO3500CT Qp 500 DN200 PN40 10 L/p |
| Matespenningstype | hovedledningsenhet |
| Medier | Varmesystem ifølge VDI 2035 |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Nøyaktighetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Omgivelsesklasse | E2/M1 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Prinsipp for mengdemåling | Ultrasonisk |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SONO 3500CT |
| Pulsverdivolum [l/puls] | 10.0 l/pulse |
| qp [m³/h] | 500.0 m³/h |
| SCIP dossier nr. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP dossier produktnavn | SONO 3500 CT 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Flange / Remote version |
| Weight per battery | 50 g |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 54.5 Kilogram |
| Nettovekt | 39.5 Kilogram |
| Volume | 283.05 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |