Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 300 mm, null: 1120, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet

187F4506

Flow meter for utility applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Sono 3500CT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Approval authorityMID
Batteriantall1
Battery type or NameD Lithium
BeskrivelseFlow meter for utility applications
BeskyttelsesklasseIP67
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]300 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]115 V
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 pulse output
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Levetid for batteri [År]6 år
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1120 DN300 PN25 10 L/p
Matespenningstypehovedledningsenhet
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
Pulsverdivolum [l/puls]10.0 l/pulse
qp [m³/h]1120.0 m³/h
SCIP dossier nr.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP dossier produktnavnSONO 3500 CT 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperFlange / Compact version
Weight per battery50 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt96.5 Kilogram
Nettovekt96.5 Kilogram
Volume595.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428648547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm