Energimålere, SONO 3500CT, 800 mm, null: 3800, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet
187F3576
Flow meter for utility applications
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Sono 3500CT
187F3576
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Flow meter for utility applications |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 800 mm |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Integrert kommunikasjon | 2 pulse output |
| Material Description | 7ME3411‐4QC01‐6EA2 |
| Matespenningstype | hovedledningsenhet |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 3800.0 m³/h |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 338 Kilogram |
| Nettovekt | 338 Kilogram |
| Volume | 1253.06 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541275 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |