Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, null: 200, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet

187F3551

Flow meter for utility applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Sono 3500CT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.006
1 Primary battery weight Kg0.006
Approval authorityMID
Batteriantall1
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
BeskrivelseFlow meter for utility applications
BeskyttelsesklasseIP67
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]115 V
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 pulse output
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]10.0 m
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]6 år
Material DescriptionSONO3500CT Qp 200 DN125 PN16 2.5 L/p
Matespenningstypehovedledningsenhet
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Nominelt trykk [bar]16 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
Pulsverdivolum [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h]200.0 m³/h
SCIP dossier nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier produktnavnSONO 3500 CT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperFlange / Remote version
Weight per battery6 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt25.278 Kilogram
Nettovekt23 Kilogram
Volume12.53 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428980050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm