Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 100 mm, null: 120, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet

187F3530

Flow meter for utility applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
Approval authorityMID
Batteriantall1
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
BeskrivelseFlow meter for utility applications
BeskyttelsesklasseIP67
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]115 V
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 pulse output
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]6.0 år
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p
Matespenningstypehovedledningsenhet
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Nominelt trykk [bar]16 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
Pulsverdivolum [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h]120.0 m³/h
SCIP dossier nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier produktnavnSONO 3500 CT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperFlens / Compact version
Weight per battery6 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20.6 Kilogram
Nettovekt16.5 Kilogram
Volume125.843 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428978644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm