Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimålere, SONO 3500CT, 125 mm, null: 100, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet

187F3501

Flow meter for utility applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Sono 3500CT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseFlow meter for utility applications
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]125 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Integrert kommunikasjon2 pulse output
Material Description7ME3411‐1UE01‐3ER2
Matespenningstypehovedledningsenhet
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 3500CT
qp [m³/h]100.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt24 Kilogram
Nettovekt24 Kilogram
Volume48.67 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428540926
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens