Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSelect 10, 25 mm, null: 6, Oppvarming og kjøling, hovedledning

014U1339

Energy meter for residential applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantall2
Battery type or NameSold without batteries
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse for kalkulatorIP65
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh (uten siffer etter komma)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Grensesnittmodulport 1No interface module
HusfargeRAL 9010 White
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjonM-Bus
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisolasjonsmaterialePUR
Kabellengde for temperatursensorer [m]1.5 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]1.5 m
KoblingsstørrelseG 1 1/4 B
Kvs-verdier [m³/h]12.79 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Lengde [mm]260.0 mm
Log storage duration [Month]24 md.
Log storage interval [Month]1 md.
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,MBus,H,EU,kWh,MP
Materiale i kontakt med mediumBrass sensor
Matespenningstypehovedledning
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]95 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M2
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
SCIP dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
TemperatursensortypePt 1000
TilkoblingstyperGjenger

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.833 Kilogram
Nettovekt1.43 Kilogram
Volume6.3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428682688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm