Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSelect 10, 25 mm, null: 3.5, Kjøling, hovedledning

014U1460

Energy meter for residential applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantall2
Battery type or NameSold without batteries
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse for kalkulatorIP65
BruksområdeKjøling
China RoHS complianceOut of scope
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EnergienhetkWh (uten siffer etter komma)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Grensesnittmodulport 1No interface module
HusfargeRAL 9010 White
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjonM-Bus
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisolasjonsmaterialePUR
Kabellengde for temperatursensorer [m]1.5 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]1.5 m
KoblingsstørrelseG 1 1/4 B
Kvs-verdier [m³/h]9.71 m³/h
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Lengde [mm]160.0 mm
Log storage duration [Month]24 md.
Log storage interval [Month]1 md.
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,Mbus,H,EU,kWh,MP
Materiale i kontakt med mediumBrass sensor
Matespenningstypehovedledning
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]95 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M2
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
SCIP dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
TemperatursensortypePt 1000
TilkoblingstyperGjenger

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.421 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume3.666 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425241048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm