Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSafe 10, 15 mm, null: 0.6, Oppvarming, Batteri 1 A-celle, Pulsinngangsmodul (to inn)

014U0204

Energy meter for residential applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Antall per emballasjeformat8 stk.
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantall1
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse for kalkulatorIP65
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Commissioning toolSonoApp
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EnergienhetkWh (uten siffer etter komma)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Grensesnittmodulport 1Pulsinngangsmodul (to inn)
HusfargeRAL 9010 White
In scope of WEEEYes
InstallasjonForsyning
Integrert kommunikasjonM-Bus
KabelisolasjonsmaterialePVC halogen free
Kabellengde for temperatursensorer [m]1.5 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]0.5 m
KoblingsstørrelseG 3/4
Kvs-verdier [m³/h]3.46 m³/h
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]16.0 år
Log storage duration [Month]24 md.
Log storage interval [Month]1 md.
Material DescriptionDN15S,qp0.6,110,Mbus,L,EU,kWh,2*PI
Materiale i kontakt med mediumBrass sensor
MatespenningstypeBatteri 1 A-celle
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]95 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M2
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
SCIP dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
TemperatursensortypePt 1000
TilkoblingstyperGjenger
Weight per battery18 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.989 Kilogram
Nettovekt0.763 Kilogram
Volume3.258 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425137716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm