Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSafe 10, 20 mm, null: 2.5, Oppvarming, hovedledning

014U0367

Energy meter for residential applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantall0
Battery type or NameSold without batteries
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse for kalkulatorIP65
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Commissioning toolSonoApp
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh (uten siffer etter komma)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Grensesnittmodulport 1No interface module
HusfargeRAL 9010 White
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjonM-Bus
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisolasjonsmaterialePVC halogen free
Kabellengde for temperatursensorer [m]1.5 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]0.5 m
KoblingsstørrelseG 1
Kvs-verdier [m³/h]6.25 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Lengde [mm]130.0 mm
Levetid for batteri [År]16.0 år
Log storage duration [Month]24 md.
Log storage interval [Month]1 md.
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,MBus,L,EU,kWh,MP
Materiale i kontakt med mediumBrass sensor
Matespenningstypehovedledning
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]95 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M2
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
SCIP dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
TemperatursensortypePt 1000
TilkoblingstyperGjenger

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.035 Kilogram
Nettovekt0.807 Kilogram
Volume3.125 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425236983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm