Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimålere, SonoSafe 10, 32 mm, null: 6, Oppvarming, Batteri 1 A-celle

014U0319

Energy meter for residential applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantall1
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for residential applications
Beskyttelsesklasse for kalkulatorIP65
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Commissioning toolSonoApp
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]32 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh (uten siffer etter komma)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Grensesnittmodulport 1No interface module
HusfargeRAL 9010 White
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjonM-Bus
KabelisolasjonsmaterialePVC halogen free
Kabellengde for temperatursensorer [m]1.5 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]0.5 m
KoblingsstørrelseG 1 1/2
Kvs-verdier [m³/h]12.79 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]16.0 år
Log storage duration [Month]24 md.
Log storage interval [Month]1 md.
Material DescriptionDN32R,qp6.0,260,Mbus,L,CN,kWh
Materiale i kontakt med mediumBrass sensor
MatespenningstypeBatteri 1 A-celle
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]95 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M2
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
SCIP dossier nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier produktnavnUltrasonic Pathfinder
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
TemperatursensortypePt 1000
TilkoblingstyperGjenger
Weight per battery18 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.4 Kilogram
Nettovekt1.6 Kilogram
Volume6.598 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425167515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm