Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Energimålere, SonoMeter 40, 100 mm, null: 60, Oppvarming, hovedledning

187F2825

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC24 V
GodkjenningstypeType approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1No interface module
In scope of WEEEYes
InstallasjonForsyning
Integrert kommunikasjonM-Bus
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisolasjonsmaterialeHalogenfri
Kabellengde for temperatursensorer [m]5.0 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]5.0 m
KoblingsstørrelseDN 100
Kvs-verdier [m³/h]141.42 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Lengde [mm]360 mm
Levetid for batteri [År]15 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 S fl HE 24V MBus
Matespenningstypehovedledning
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.120 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
SCIP dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier produktnavnSono40
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperFlens
Weight per battery19 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255291466
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm