Danfoss logo
SonoMeter 40 DN80 300mm flange_front

Energimålere, SonoMeter 40, 80 mm, null: 40, Oppvarming og kjøling, batteri, 2 x AA-celle

187F2637

Energy meter for commercial applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batteriantall2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]80 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningstypeType approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1No interface module
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjonRadio 868 MHz OMS
KabelisolasjonsmaterialeHalogenfri
Kabellengde for temperatursensorer [m]5.0 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]5.0 m
KoblingsstørrelseDN 80
Kvs-verdier [m³/h]94.28 m³/h
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]15.0 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO40 DN80 qp40 300 R HC 3.6V MBus+OMS
Matespenningstypebatteri, 2 x AA-celle
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0800 m³/h
qi [m³/h]0.400 m³/h
qp [m³/h]40.0 m³/h
qs [m³/h]80.0 m³/h
SCIP dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier produktnavnSono40
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperFlens
Weight per battery19 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.768 Kilogram
Nettovekt12.47 Kilogram
Volume16.33 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424607296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm